- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Brides à visser pour capteurs de niveau
- E43202
Bride à visser pour capteurs de niveau
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Bride à visser pour capteurs de niveau
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- En option pour le fonctionnement de capteurs de niveau avec micro-onde guidée
- Montage simple, rapide et économique dans le couvercle du conteneur
Application
Version | pour capteurs de niveau LR |
---|---|
Pression de la cuve [bar] | -1...16; (selon le joint d'étanchéité utilisé) |
Données mécaniques
Poids [g] | 196,4 |
---|---|
Matières | flasque: inox (1.4305/303) |
Couple de serrage [Nm] | 6...9 |
Raccordement capteurs | taraudage G 3/4 taraudage |
Raccord process | flasque Ø 80 mm |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|