- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Tiges de sonde pour capteurs de niveau LR
- E43203
Sonde pour capteurs de niveau
E43203
LR PROBE L240
Sonde pour capteurs de niveau
E43203
LR PROBE L240
- Requis pour le fonctionnement de capteurs de niveau avec micro-onde guidée
- Pour la détection fiable de fluides aqueux
- Adaptation à différentes hauteurs de conteneur grâce à la réduction due la tige de la sonde
- Approprié pour émulsions lubrifiantes réfrigérantes, liquides de nettoyage ou eau très sale
- Montage simple, rapide et sûr
Application
Version | pour capteurs de niveau LR |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 240 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 102,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 4 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|