Application
Tenue en pression [bar] | 630 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 76,2 |
---|---|
Matières | boîtier de la prise: acier (1.0718); caractéristiques de surface: zinc / nickel gris; Joint d'étanchéité: NBR |
Raccordement capteurs | G 1/4 |
Raccord process | M16 x 2 Minimess |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|