Connecteur à câbler
E60128
SSTGK120MKRFKSG
Connecteur à câbler
E60128
SSTGK120MKRFKSG
- Pour codeurs incrémentiels avec connecteur M23 12 pôles
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Raccordement de câble sûr par raccord brasé
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 4,5...30 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...125 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 45,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 28 x 52 |
Matières | laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir |
Matière du corps | laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique |
Matière écrou moleté | laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
soudure: ...1 mm² |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique |
---|