Câble en Y avec connecteur pour électrovannes
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
Câble en Y avec connecteur pour électrovannes
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
- Raccordement fiable de vannes sur le terrain
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- LED bien visible
- Connecteur rectangulaire robuste
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] | 183,5 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 2 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |