• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires pour AS-Interface
  4. Répartiteurs et prises vampire pour câble plat
  5. E70581

Répartiteur pour câble plat AS-Interface

E70581

FC Splitter AS-i UL

Répartiteur pour câble plat AS-Interface

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • Répartition fiable de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe
  • Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
  • cul
Données électriques
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 8
Sorties
Technologie AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Température de stockage [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 49,6
Matières PBT; vis: inox (1.4305/303); Broches de contact: doré
Couple de serrage [Nm] 1,65; (Vis de fixation)
Accessoires
Accessoires en option
terminaison pour câble plat:, E70413
Bouchon thermorétractable:, E70113
Remarques
Remarques
L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Unité d'emballage 1 pièces