Adaptateur pour rail DIN
E73006
mounting plate M8 short
Adaptateur pour rail DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Pour le montage de modules AS-i CompactLine M8
- Set de montage complet sur un profil chapeau
- Fixation simple, rapide et économique
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Application
Version | pour modules CompactM8 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 43,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Matières | Platine de montage: inox (1.4301/304); Clip rail: inox 1.4310 (301); douille filetée: inox (1.4567 / 304Cu) |
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|