- Produits
- Accessoires
- Accessoires pour AS-Interface
- Répartiteurs et prises vampire pour câble plat
- E7377A
Répartiteur pour câble plat AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Répartiteur pour câble plat AS-Interface
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Répartition fiable de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
Application
Application | pour la répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe |
---|
Données électriques
Classe de protection | III |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 8 |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Humidité relative de l'air max. [%] | 80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C)) | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K) | |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
---|---|
|
Données mécaniques
Poids [g] | 132,5 |
---|---|
Matières | pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FKM; Joint d'étanchéité: EPDM |
Couple de serrage [Nm] | 2,5; (Vis de fixation) |
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|