• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câble au mètre
  4. Câbles plats
  5. E74002

Câble plat AS-Interface

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

Câble plat AS-Interface

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

  • Pour une transmission fiable du signal dans des réseaux AS-i
  • Raccordement de composants à l'aide de la technique de clipsage
  • Forme spécifique évite l'inversion de polarité
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Données mécaniques
Poids [g] 3720,5
Remarques
Remarques
50 m form supplied: coiled
Unité d'emballage 50 m
Raccordement électrique
Câble: 50 m, EPDM, Sans halogène, jaune; 2 x 1,5 mm²