• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câble au mètre
  4. Câbles plats
  5. E74215

Câble plat AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

Câble plat AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

  • Pour une alimentation externe fiable 24 V dans les réseaux AS-i
  • Raccordement de composants à l'aide de la technique de clipsage
  • Forme spécifique évite l'inversion de polarité
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Application
Version pour utilisation de la technique de clipsage
Application alimentation externe en tension 24 V
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC; (Tension de crête 300 V)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...105
Données mécaniques
Poids [g] 8021
Remarques
Remarques
100 m supplied on a cable drum
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 100 m, TPE, noir; 2 x 1,5 mm²