Tag RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
Tag RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Tag RFID 125KHz - Q5
- Codage fiable de palettes
- Approprié pour le montage avec un support plastique
Application
Application | Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs |
---|---|
Température de fonctionnement (active) [°C] | -35...50 |
Température de pointe (passive) [°C] | 50 |
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 0,125 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 224 |
Cycles de lecture max. | illimité |
Cycles d'écriture max. | 100000 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -35...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -35...50 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
MTTF [Années] | 2854 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 6,9 |
---|---|
Boîtier | carte ISO |
Dimensions [mm] | 54 x 86 x 1 |
Matières | PVC blanc |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Données supplémentaires
distance écriture/lecture (mm)
positionnement des TAG | lecture | écrire | ||
DTA100 | au dessus de la tête | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | au dessus de la tête | 18...60 | – | |
DTA200 | face avant | 60 | 60 | |
DTA201 | face avant | 60 | – | |
DTA300 | face avant | 90 | 90 | |
DTA301 | face avant | 90 | – |
Toutes les indications s'appliquent à des process lecture/écriture statiques. | |
Des informations sans remarque se réfèrent à l'installation des TAG dans un environnement non métallique. |