• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80394

Tag RFID

E80394

ID-TAG/174x70x17.6/04

Tag RFID

E80394

ID-TAG/174x70x17.6/04

  • ce
  • ukca
Application
Application codage RFID de cuves métalliques
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 860...930; (Inde: 865...867 MHz)
Taille mémoire [bit] 512
Type de mémoire EEPROM
Type de puce Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID) [Byte] 64
Code produit électronique (EPC) 96 bit; (possibilité d'extension: 128 Bits)
Norme RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 129,4
Dimensions [mm] 70 x 174 x 17,6
Matières boîtier: polycarbonate (ABS)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Données supplémentaires
distance de lecture (m)
DTE80x 3
DTE90x 3,3
ANT860 / ANT960 9
ANT820 / ANT920 2