• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80407

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
Application
Température de fonctionnement (active) [°C] -30...50
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 13,56
Taille mémoire [bit] 896
Type de mémoire EEPROM
Type de puce ICODE SLIX
Nombre de blocs 28
Taille des blocs [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Norme RFID ISO 15693
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Homologation radio ISO 15693
Données mécaniques
Poids [g] 57,2
Dimensions [mm] 54 x 86 x 1
Matières PVC
Remarques
Unité d'emballage 10 pièces
Données supplémentaires
portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230