• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E80410

Tag RFID

E80410

ID-TAG/30X65/06

Tag RFID

E80410

ID-TAG/30X65/06

  • ce
  • ukca
Application
Application codage RFID dans le contrôle de la production
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 13,56
Taille mémoire [bit] 512
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...50
Température de stockage [°C] -40...70
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 182,4
Dimensions [mm] 30 x 65 x 0,6
Remarques
Unité d'emballage 50 pièces