Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
- Approprié pour l'utilisation sur métal
Application
Application | codage RFID de cuves métalliques |
---|
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 866...928 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 512 |
Type de mémoire | EEPROM |
Type de puce | Higgs 9 |
Tag Identifier (TID) [Byte] | 64 |
Code produit électronique (EPC) | 96 bit |
Norme RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Cycles de lecture max. | illimité |
Cycles d'écriture max. | 100000 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...250 |
Indice de protection | IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 144,5 |
---|---|
Type de montage | encastré ou en surface |
Dimensions [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Matières | boîtier: nylon / PP |
Remarques
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|
Données supplémentaires
distance de lecture (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |