Tag RFID
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
Tag RFID
E80427
ID-TAG/R20X2,5/06-2528 Bit
Application
Température de fonctionnement (active) [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de pointe (passive) [°C] | 90; (durée du test: 1 x 100 h) |
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 2528 |
Type de mémoire | EEPROM |
Type de puce | ICODE SLIX2 |
Nombre de blocs | 28 |
Taille des blocs [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Cycles de lecture max. | illimité |
Cycles d'écriture max. | 100000 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...90 |
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
Homologation radio | ISO 15693 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 12,2 |
---|---|
Type de montage | montage sur matières non métalliques; (à coller sur une surface) |
Dimensions [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Matières | PPA |
Remarques
Unité d'emballage | 10 pièces |
---|
Données supplémentaires
portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)
ANT410 / DTI410 | 14 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 12 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 110 |