- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Signalisation et affichage
- Afficheurs pour l'affichage de la valeur process
- E89150
Afficheur LCD
E89150
LC-DISPLAY
Afficheur LCD
E89150
LC-DISPLAY
- Surveillance fiable de capteurs avec signaux standards analogiques
- Graduation simple de la plage d'affichage via un potentiomètre
- Écran LCD bien lisible
- Alimentation directe à partir de la boucle de courant de la sortie analogique
- Montage à l'abri de la poussière et des projections d'eau dans panneaux de commande
article arrêté
Article de remplacement: DX1041 Comparaison de produits: E89150 / DX1041 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Boîtier | Boîtier pour montage sur tableau de commande |
---|---|
Dimensions [mm] | 39 x 75 x 54 |
Application
Application | affichage ajustable pour capteurs avec sortie analogique |
---|
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées analogiques | 1 |
---|---|
Entrée analogique (tension) [V] | 10...50 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; (monté avec joint d'étanchéité) |
Données mécaniques
Poids [g] | 120 |
---|---|
Boîtier | Boîtier pour montage sur tableau de commande |
Dimensions [mm] | 39 x 75 x 54 |
Matières | plastique |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2.5 mm² |
---|