• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBC020

Répartiteur

EBC020

ZDO6H05DMSS0005H15

Répartiteur

EBC020

ZDO6H05DMSS0005H15

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température ambiante en mouvement [°C] -5...60
Indice de protection IP 67; IP 68
Tests / homologations
Homologation UL
Enclosure type Type 1
Données mécaniques
Poids [g] 766,5
Dimensions [mm] 22 x 54 x 100
Matières PA
Matière du corps PA
Nombre d'emplacements répartiteur 6
Type connecteur M12
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
cycles de courbure > 2 Mio.
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 12 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Bouchons protecteurs: 2
étiquettes: 6
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm