• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs pour bus CAN
  5. EC0458

Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

EC0458

BasicCable/Display 10m

Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

EC0458

BasicCable/Display 10m

  • Pour le raccordement de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
  • Transmission fiable des signaux pour appareils CAN
  • Avec résistances terminales bus CAN intégrées dans le boîtier de contact et le connecteur
  • Grande plage de températures de fonctionnement pour utilisation dans des engins mobiles
  • Confectionné pour alimentation en tension et transmission de signaux
  • ce
  • ukca
Application
Version prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Application alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Données mécaniques
Poids [g] 364,5
Remarques
Remarques
Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans le boîtier de contact standard timer et dans le connecteur M12
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m; 5 x 0,34 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12