• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Jeux de connecteurs et éléments de câblage configurables
  5. EC0702

Connecteur AMP à câbler

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

Connecteur AMP à câbler

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • Pour la transmission fiable de signaux de commande, de contrôleurs et de modules
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
  • Boîtier à douilles AMP à sertir pouvant être confectionné
  • Contacts à sertir contenus dans la livraison
  • Connecteur verrouillable et protégé de l'inversion de polarité
  • ce
  • ukca
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67; (seulement en utilisant des fils conducteurs individuellement étanchéifiés (non fournis))
Données mécaniques
Poids [g] 75,3
Dimensions [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces