- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
- Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
- EC0705
Câble avec prise mâle AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Câble avec prise mâle AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Connecteur AMP verrouillable et protégé de l'inversion de polarité
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 36 DC |
---|---|
Protection inversion de polarité | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 896 |
---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 10 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Raccordement électrique - connecteur AMP
Video | Connecteur: 1 x AMP-Junior Timer; Corps: PBT, noir |
---|