• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  4. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  5. EC0711

Câble avec prise mâle AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Câble avec prise mâle AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • Pour la transmission fiable de signaux de commande, de contrôleurs et de modules
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Pour utilisation dans des engins mobiles et en particulier dans des environnements industriels difficiles
  • Connecteur AMP verrouillable et protégé de l'inversion de polarité
  • Connecteur AMP 81 pôles à codage A
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 36 DC
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 1796,4
Dimensions [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2,5 m