• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Eléments de montage et de fixation pour afficheurs
  5. EC0731

Cadre de montage pour afficheurs graphiques

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Cadre de montage pour afficheurs graphiques

EC0731

Display/Mounting Set/7"

Application
Version pour ecomatDisplay 7"
Données mécaniques
Poids [g] 814,4
Type de montage encastré
Dimensions [mm] 135 x 120 x 43
Matières Cadre de montage: inox (1.4301/304)
Accessoires
Fourniture
platines de montage: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
vis sans tête: 4
rondelles: 4
Ecrous: 4
Joint et amortisseur de vibrations
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces