Capteur d’inclinaison
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Capteur d’inclinaison
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Détection exact des angles d'inclinaison
- Répétabilité élevée
- Sortie analogique précise
- Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
Caractéristiques du produit
Nombre d'axes de mesure | 1 |
---|---|
Zone angulaire [°] | ± 90 |
Application
Principe de fonctionnement | statique |
---|---|
Application | applications industrielles; applications mobiles |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Sortie signal | signal analogique; (voir courbe caractéristique) |
---|---|
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0,5...4,5 |
Résistance de charge min. [Ω] | 50000 |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Nombre d'axes de mesure | 1 |
---|---|
Zone angulaire [°] | ± 90 |
Exactitude / déviations
Répétabilité [°] | 0,1 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 884 |
Données mécaniques
Poids [g] | 282 |
---|---|
Dimensions [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Matières | boîtier: PPO |
Couple de serrage [Nm] | 1,8 |
Position de montage | vertical |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 3,5 m, PUR |
---|
Diagrammes et courbes
sens de mesure et de montage
|
|
---|