Caractéristiques du produit
Nombre d'axes de mesure |
1; (Z) |
Zone angulaire [°] |
1…-6 |
Boîtier |
Boîtier plastique |
Application
Principe de fonctionnement |
statique |
Principe de fonctionnement |
métal précieux avec liquide |
Application |
applications industrielles; applications mobiles |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
8...30 DC |
Consommation max. [mA] |
700 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Protection inversion de polarité |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Sorties
Sortie signal |
signal de commutation; (voir courbe caractéristique) |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Etendue de mesure / plage de réglage
Remarque sur le seuil de commutation SP |
seuil de commutation (ON): 0° = position de montage horizontale (absolue) |
point de consigne bas (OFF): -2 à-5° (mouvement de la sortie de câble en sens anti-horaire) |
hystérésis SP et RP: +/- 1° |
|
Nombre d'axes de mesure |
1; (Z) |
Zone angulaire [°] |
1…-6 |
Exactitude / déviations
Précision [°] |
0,2 |
Répétabilité [°] |
<0,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-30...80 |
Température de stockage [°C] |
-30...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 61000-6-3 émission de parasites |
classe B |
|
Tenue aux chocs |
EN 60068-2-29 |
30 g 6 ms / 24 000 chocs |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...500 Hz) / 10 cycles de fréquence sur 3 axes |
DIN EN 60068-2-64 |
(10...2000 Hz) / 32 heures sur 3 axes |
|
MTTF [Années] |
571 |
Données mécaniques
Poids [g] |
68,3 |
Boîtier |
Boîtier plastique |
Type de montage |
Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensions [mm] |
75 x 22 x 18 |
Position de montage |
horizontal |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
|
Câble: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: M12x1; codage: A; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
Diagrammes et courbes
|
|
position de montage horizontale / rotation autour de l’axe Z |
|