- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- ENC03A
Câble avec prise femelle
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
Câble avec prise femelle
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Pour ambiance peinture | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Puissance d'entrée max. [mW] | groupe II: 1000; groupe III: 1000 |
Courant de sortie total [A] | 1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K) |
Tests / homologations
Homologation | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Marquage ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 1 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 20 |
Données mécaniques
Poids [g] | 351,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, bleu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|