• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
  5. EVC740

Câble de connexion

EVC740

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

Câble de connexion

EVC740

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

  • Grande section pour réduire la chute de tension et transmettre des courants élevés
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 166,7
Dimensions [mm] 35,5 x 15,5 x 38
Matières boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm