Câble en Y
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Câble en Y
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 60,1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière du corps | TPU / TPU | ||||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||||
Matière des joints | FKM | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Remarques | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |
---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur C
Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: boîtier fileté, laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée ! |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - connecteur A
Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: boîtier fileté, laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée ! |
Raccordement électrique - Connecteur femelle B
Connecteur: M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: Ecrou, laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée ! |