- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
- EVF495
Câble de connexion
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Câble de connexion
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Grande section pour réduire la chute de tension et transmettre des courants élevés
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | 0...100 | |
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières | PP Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM | ||||||||
Matière du corps | PP | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 10 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |