Cordon Ethernet
EVF547
VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS
Cordon Ethernet
EVF547
VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Version | câble Ethernet, codage D |
Application | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | 0...80 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 661,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Matières | PP Sans halogène | ||||||||
Matière du corps | PP | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: D; Corps: PP; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
---|