- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
- EVF657
Câble de connexion
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Câble de connexion
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Version | Câble de puissance, codage L |
Application | Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 63 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 16 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière du corps | PP | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Matière des joints | EPDM | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 1,5 m, MPPE, Sans halogène, gris, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: PP, gris; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm |