- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- EVT362
Câble avec prise femelle
EVT362
ADOGH030VAS0010E03
Câble avec prise femelle
EVT362
ADOGH030VAS0010E03
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | 5...100 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 380,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Matières | boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|