• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. EVT569

Câble avec prise femelle

EVT569

ADOGH050VAS0015L05

Câble avec prise femelle

EVT569

ADOGH050VAS0015L05

  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection CEM élevée et durable contre les champs perturbateurs puissants
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Courant de sortie total (UL) [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...50
Température ambiante en mouvement [°C] 5...100
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...50
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 716,1
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Matières boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 1 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé
Diagrammes et courbes
Courbe d'atténuation de blindage
x fréquence (MHz)
y Atténuation de blindage (dB)
selon DIN EN 60512-23-3