• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Prolongateurs
  5. EVW084

Câble de connexion

EVW084

VDOAF030SCS01,5T03STGH030SCS

Câble de connexion

EVW084

VDOAF030SCS01,5T03STGH030SCS

  • Câble PUR résistant aux étincelles de soudage avec dispositif pour chaîne d'entraînement
  • Écrou avec revêtement spécial anti perles de sueur
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
Application soudage
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...75
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...75
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 63,3
Matières boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 2 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Remarques
sans portes-étiquettes
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 4,5 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm