• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. GG508S

Détecteur de sécurité inductif

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Détecteur de sécurité inductif

GG508S

GIGA4010-3PT/SIL3/US

  • Certifié selon les normes suivantes : EN 60947-5-3, CEI 61508 et ISO 13849
  • Raccordement à l'API de sécurité, aux modules AS-i de sécurité ou aux boîtiers de contrôle de sécurité
  • Garantie de la sécurité des personnes et machines
spécifique au client
  • ce
  • ukca
  • tuevnord
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie signal d'horloge
Zone de validation [mm] 1...4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 90,5
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Mode de fonctionnement fonctionnement permanent (sans maintenance)
Fonction relative à la sécurité état de sécurité en cas de désamortissement
Application applications industrielles
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19,2...30 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 5000
Entrées
Capacité d'entrée maximale Ci_max [nF] 2
Sorties
Fonction de sortie signal d'horloge
Données de sortie Type d'interface B
Protection courts-circuits oui
Charge capacitive maximale CL_max [nF] 20
Zone de détection
Zone de validation [mm] 1...4
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] 10
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] 20
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] 200; (typique 100)
Conditions d'utilisation
Applications classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante [°C] -40...70
Remarque sur la température ambiante
durée d'utilisation ≤ 87600 h
Température ambiante [°C] 10...40
Remarque sur la température ambiante
durée d'utilisation ≤ 175200 h
Taux de changement de température [K/min] 0,5
Humidité relative de l'air max. [%] brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air [kPa] 80...106
Rayonnements ionisants pas admissible
Brouillard salin non
Indice de protection IP 68; IP 69K; (selon EN 60529)
Tests / homologations
CEM
IEC 60947-5-2
IEC 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 classe B
Tenue aux chocs
IEC 60947-5-2
Tenue aux vibrations
IEC 60947-5-2
Classification de sécurité
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 3, PL e
IEC 61508 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)
20 ans
PFH [1/h] 1E-08
Données mécaniques
Poids [g] 177,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 90,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton revêtement spécial; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
signal 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Sauf indications contraires, toutes les données se réfèrent à une cible de référence selon CEI 60947-5-2 dans toute la plage de température
(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Remarques spécifique au client
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré