- Produits
- Technologie de sécurité
- Détecteurs de sécurité inductifs
- Détecteurs de sécurité inductifs
- GI854S
Détecteur de sécurité inductif
GI854S
GIIK4015-2PO/SIL2/US
Détecteur de sécurité inductif
GI854S
GIIK4015-2PO/SIL2/US
- Certifié selon les normes suivantes : EN 60947-5-3, CEI 61508 et ISO 13849
- Raccordement à l'API de sécurité, aux modules AS-i de sécurité ou aux boîtiers de contrôle de sécurité
- Garantie de la sécurité des personnes et machines
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x OSSD (A1 et A2) |
Zone de validation [mm] | > 21,5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Mode de fonctionnement | fonctionnement permanent |
Fonction relative à la sécurité | état de sécurité en cas d’amortissement correct |
Application | Utilisation dans les applications mobiles et robustes |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Consommation [mA] | < 20 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 1000 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | 2 x OSSD (A1 et A2) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Courant de sortie minimum [mA] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Données de sortie | Type d'interface C classe 1 |
Tension de sortie à 24 V | compatibilité avec EN 61131-2 entrées type 1, 2 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] | 20 |
Zone de détection
Zone de validation [mm] | > 21,5 |
---|---|
Distance de déclenchement sûre s(ao) [mm] | < 12 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] | 5 |
---|---|
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] | 5 |
Temps de risque (temps de réponse en cas de défaillance) [ms] | 100 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnements ionisants | pas admissible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluides chimiques |
|
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrations aléatoires à large bande |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
Classification de sécurité
Conforme aux exigences |
|
|||
---|---|---|---|---|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] | 189,6 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | < 50 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|