• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Détecteurs de sécurité inductifs
  4. Détecteurs de sécurité inductifs
  5. GI855S

Détecteur de sécurité inductif

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

Détecteur de sécurité inductif

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

  • Certifié selon les normes suivantes : EN 60947-5-3, CEI 61508 et ISO 13849
  • Raccordement à l'API de sécurité, aux modules AS-i de sécurité ou aux boîtiers de contrôle de sécurité
  • Garantie de la sécurité des personnes et machines
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie 2 x OSSD (A1 et A2)
Zone de validation [mm] > 14,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Mode de fonctionnement fonctionnement permanent
Fonction relative à la sécurité état de sécurité en cas d’amortissement correct
Application Utilisation dans les applications mobiles et robustes
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8...32 DC
Tension assignée d’isolement [V] 60
Consommation [mA] < 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 1000
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie 2 x OSSD (A1 et A2)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5; (30 mA)
Courant de sortie minimum [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 10
Données de sortie Type d'interface C classe 1
Tension de sortie à 24 V compatibilité avec EN 61131-2 entrées type 1, 2
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Charge capacitive maximale CL_max [nF] 20
Zone de détection
Zone de validation [mm] > 14,5
Distance de déclenchement sûre s(ao) [mm] < 8
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,4
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] 5
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] 5
Temps de risque (temps de réponse en cas de défaillance) [ms] 100
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 5000
Rayonnements ionisants pas admissible
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement)
Fluides chimiques
test selon ISO 16750-5
Les fluides suivants ont été testés à 60 °C pendant 22 heures lubrifiants
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Les fluides suivants ont été testés à 75 °C pendant 22 heures fluides hydrauliques
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
huiles de transmission
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
diesel
biodiesel
urée
(AdBlue)
liquide de frein
(K2 TURBO DOT 4)
Les fluides suivants ont été testés à 23 °C pendant 22 heures protection anticorrosion
(cire spéciale de conservation de Sonax )
nettoyant à froid
(nettoyant à froid S de Sonax )
nettoyant ammoniaqué
(solution concentrée de chlorure d'ammonium Dr. Webers de Weco )
acide de batterie
Les fluides suivants ont été testés à 23 °C pendant 2 heures produit de nettoyage pour jantes
(Sonax Xtreme Plus)
Les fluides suivants ont été testés à 23 °C pendant 10 minutes essence super sans plomb
Tests / homologations
CEM
pour environnements industriels
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 classe B
applications mobiles Uniquement pour le fonctionnement avec suppression centrale load-dump (58 V) / Pas pour le fonctionnement actif pendant la phase de démarrage du moteur dans des systèmes 12 V
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 immunité rayonnée 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 immunité conduite 12 V / 24 V
Impulsion 1 2a 3a 3b 4 5b
Niveau de sévérité III III III III III III 58V
Critère de défaillance B B B A A C/B A
EN 55025
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Vibrations aléatoires à large bande
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / accélération effective lors du montage sur châssis
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 cycles
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Kb Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test)
Classification de sécurité
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)
pour environnements industriels Plage de température -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Données mécaniques
Poids [g] 196,8
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] < 50
Afficheurs / éléments de service
Indication
Affichage état de commutation 4 LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Le matériel pour une fixation sûre n'est pas fourni ; la fixation doit être effectuée par l'utilisateur
remplit les exigences environnementales et CEM pour le fonctionnement dans des machines agricoles et forestières, des engins de terrassement et de construction et des élévateurs
Sauf indications contraires, toutes les données se réfèrent à une cible de référence selon CEI 60947-5-2 dans toute la plage de température
(FE360 = ST37-2K) 30x30x1 mm
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré