Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
2 x OSSD (A1 et A2) |
Zone de validation [mm] |
4...20 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
40 x 40 x 66 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Mode de fonctionnement |
fonctionnement permanent (sans maintenance) |
Fonction relative à la sécurité |
état de sécurité en cas de désamortissement |
Application |
applications industrielles |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
19,2...30 DC |
Tension assignée d’isolement [V] |
30 |
Consommation [mA] |
< 30 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] |
5000 |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
2 x OSSD (A1 et A2) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5; (100 mA) |
Données de sortie |
Type d'interface C classe 0 |
Tension de sortie à 24 V |
compatibilité avec EN 61131-2 entrées type 1, 2, 3 |
Protection courts-circuits |
oui |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] |
20 |
Zone de détection
Zone de validation [mm] |
4...20 |
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] |
45 |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] |
50 |
Temps de réponse à l’approche de la zone de validation [ms] |
200 |
Temps de risque (temps de réponse en cas de défaillance) [ms] |
100 |
Conditions d'utilisation
Applications |
classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
Température ambiante [°C] |
-25...60 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 87600 h |
|
Température ambiante [°C] |
10...40 |
Remarque sur la température ambiante |
durée d'utilisation ≤ 175200 h |
|
Taux de changement de température [K/min] |
0,5 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % |
Pression d'air [kPa] |
80...106 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] |
2000 |
Rayonnements ionisants |
pas admissible |
Brouillard salin |
non |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
classe B |
|
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Conforme aux exigences |
ISO 13849-1: 2015 catégorie 3, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] |
355 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
40 x 40 x 66 |
Matières |
PPE; zamac |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
fonctionnement |
1 x LED, vert |
signal |
1 x LED, jaune |
|
Remarques
Remarques |
Sauf indications contraires, toutes les données se réfèrent à une cible de référence selon CEI 60947-5-2 dans toute la plage de température |
(FE360 = ST37K) 60x60x1 mm |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |