Caractéristiques du produit
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
30...120 |
Boîtier |
cylindrique |
Dimensions [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Données électriques
Fréquence AC [Hz] |
47...63 |
Tension d'alimentation [V] |
90...250 AC |
Classe de protection |
I |
Protection inversion de polarité |
non |
Sorties
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] |
11 |
Courant de sortie minimum [mA] |
15 |
Courant résiduel max. [mA] |
6 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] |
1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] |
3 |
Résistance courts-circuits |
non |
Protection surcharges |
non |
Zone de détection
Portée [mm] |
30...120 |
Portée réglable |
oui |
Réglage usine portée [mm] |
120 |
Portée réelle Sr [mm] |
120 ± 10 % |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
Hystérésis [% de Sr] |
< 15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-15...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...70 |
Indice de protection |
IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] |
1588 |
Boîtier |
cylindrique |
Type de montage |
non encastrable |
Type de montage |
avec platine de montage |
Dimensions [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Matières |
boîtier: PBT; Platine de montage: aluminium anodisé |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire |
fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
Remarques
Remarques |
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |