• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. I85009
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] < 14
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 70 x 20 x 12
Application
Principe de fonctionnement dynamique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...35 DC
Consommation [mA] < 25
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] < 14
Résolution bille d'acier (diamètre) [mm] 3
Vitesse maximum des pièces [m/s] 25
Temps de réponse
Prolongation d'impulsion [ms] 100
Durée de coupure max. [ms] 100
Temps de réponse [ms] < 0,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
MTTF [Années] 1188
Homologation UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 59
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 70 x 20 x 12
Matières boîtier: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
colliers de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,09 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A