Détecteur inductif
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
Détecteur inductif
IB0012
IB-2020-ABOA/10M
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
- Technologie 2 fils
- Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
- Boîtier en PTB résistant aux agents de décapage
- Avec câble PVC
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 610 |
Données mécaniques
Poids [g] | 569 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|