Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] |
27 |
Boîtier |
cylindrique |
Dimensions [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...36 DC |
Consommation [mA] |
15; (24 V) |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
3 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] |
400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
20 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
27 |
Portée réelle Sr [mm] |
27 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...21,87 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-30...50 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
1194 |
Données mécaniques
Poids [g] |
189 |
Boîtier |
cylindrique |
Type de montage |
non encastrable |
Dimensions [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Matières |
PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, rouge |
|
Remarques
Remarques |
La reprogrammation permet de surveiller la sortie du détecteur en mode de surveillance. |
Information importante : |
Le détecteur n'est pas homologué comme détecteur de sécurité ! |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
|
Câble: 0,152 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
|
Connecteur: 1 x M12; codage: A |