Détecteur inductif
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
Détecteur inductif
ID002A
IDE2060-FBOA/3D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Portée très élevée et grande face active du détecteur
- Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Fonction de sortie NO / NF programmable
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 60 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | |
---|---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 | |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 | |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 | |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 200 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 4 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 4 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Résistance courts-circuits | non | |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 60 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 60 |
Portée réelle Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...48,6 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 454 |
Données mécaniques
Poids [g] | 510 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Matières | PPE modifié; PA |
Couple de serrage [Nm] | vis du boîtier: 0,9 Nm; vis de fixation: 4 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible. |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|