Détecteur inductif
ID0036
IDE2060-FBOA/NPT/RT
Détecteur inductif
ID0036
IDE2060-FBOA/NPT/RT
- Portée très élevée et grande face active du détecteur
- Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
- Avec étage de sortie AC/DC combiné et technologie 2 fils
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 60 |
Boîtier | rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6,5 |
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 |
Courant de sortie minimum [mA] | 5 |
Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 4 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 4 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 60 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 60 |
Portée réelle Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...48,6 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 460 | ||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 450,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Matières | PPE |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Protection nécéssaire | fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm |
---|