Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | 60 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 40 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 40 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 60 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 60 |
Portée réelle Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...48 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 12 ATEX E 125 X; IECEx BVS 12.0078 X | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX | II 2D Ex tb IIIC T90°C Db | ||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 993 |
Données mécaniques
Poids [g] | 506,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 42 |
Matières | PPE modifié; PA |
Couple de serrage [Nm] | vis du boîtier: 0,9 Nm; vis de fixation: 4 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|