Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
antivalent |
Portée [mm] |
50 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
92 x 80 x 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...36 DC |
Consommation [mA] |
20; (24 V) |
Classe de protection |
II |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
70 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
50 |
Portée réelle Sr [mm] |
50; (montage encastré en acier doux) |
Portée de travail [mm] |
0...40,5; (montage encastré en acier doux; non encastrable : réduction de la portée de travail de max. 5,5 mm) |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,48 / aluminium: 0,46 / cuivre: 0,38 |
Hystérésis [% de Sr] |
3...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-15...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...70 |
Indice de protection |
IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] |
423,5 |
Boîtier |
rectangulaire |
Type de montage |
encastrable |
Type de montage |
rail; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensions [mm] |
92 x 80 x 40 |
Matières |
PPE noir; laiton recouvert de bronze blanc; zamac |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
fonctionnement |
1 x LED, vert |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |