• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5123

Détecteur inductif

IE5123

IEA3001-ANKG

Détecteur inductif

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Très haute fréquence de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 750
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz]
1000 nb
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 rayonnement HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 3 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2673
Données mécaniques
Poids [g] 51
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Couple de serrage [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Diagrammes et courbes
Montage