Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 1 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 10; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP | |
---|---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert | |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 750 | |
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz] |
|
|
Protection courts-circuits | oui | |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 1 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...0,8 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2804 |
Données mécaniques
Poids [g] | 47 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | laiton nickelé; PBT |
Couple de serrage [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; hautement flexible; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|