• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5352

Détecteur inductif

IE5352

IEBC005-ASKG/0,3M/US

Détecteur inductif

IE5352

IEBC005-ASKG/0,3M/US

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Conduite de liaison peu encombrante avec connecteur M12
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Stockage réduit grâce au fonctionnement en tant qu'appareil à deux ou trois conducteurs
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10; (seulement en fonctionnement 3 fils)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,8
Courant de sortie minimum [mA] 2; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant résiduel max. [mA] 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 2988
Homologation UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 30,5
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP
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
Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: orientable