- Produits
- IE5440
Détecteur inductif
IE5440
IEBC003BASKG/0,27M/XHP-4
Détecteur inductif
IE5440
IEBC003BASKG/0,27M/XHP-4
- Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Très haute fréquence de commutation
- Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 3 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 10; (seulement en fonctionnement 3 fils) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,8 |
Courant de sortie minimum [mA] | 2; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 3 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...2,4 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1517 | ||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 21 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,23 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x JST (XHP-4) |